IC-Hersteller Semtech

IC-Hersteller (108)

Semtech SC704

500mA Low Vin, Very Low Ron Load Switch

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.1-3.6 V
Ausgang 10.5 A
IC-Revision2.0

Beschreibung

The SC704/SC705 is a low input voltage, low Ron load switch, designed for use in battery powered applications. Integrated circuitry controls the switch to minimize resistance over a wide range of conditions.

Eigenschaften

Input Voltage Range – 1.1V to 3.6V500mA Continuous Output CurrentUltra-Low Ron – 90mΩAutomatic Output Discharge CircuitFast Turn-on Option With No Output Discharge Circuit – SC704Extended Soft Start Option With Automatic Output Discharge Circuit – SC705Low Shutdown Quiescent CurrentHardened ESD Protection 5kVPackage: CSP – 0.76mm × 0.76mm, 0.4mm Pitch

Typische Anwendungen

  • Battery powered equipment
  • Other portable Device
  • GPS devices
  • Smart Phones
  • Tablet PCs

Weiterführende Informationen

Von Semtech freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten, 10, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen