IC-Hersteller Semtech

IC-Hersteller (108)

Semtech SC33020H

2A Load Switch with Reverse Current Blocking

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.6-5.5 V
Ausgang 12 A
IC-Revision2.0

Beschreibung

The SC33020H is an integrated 2A Load Switch with reverse current blocking which operates from a 1.6V to 5.5V input supply.

Eigenschaften

Input Voltage Range – 1.6V to 5.5V2A Continuous Output CurrentUltra Low Ron – 32mΩReverse Current BlockingLow Quiescent Current – 1μALow Shutdown Current – 0.3μAInternal Soft StartHardened ESD Protection 4kVPackage: CSP – 0.9mm x 0.9mm 4-Bump

Typische Anwendungen

  • Other Portable Devices
  • Battery Powered Equipment
  • Notebook PCs, Ultrabooks
  • Smartphones
  • Tablet PCs, eReaders
  • Wearable Electronics

Weiterführende Informationen

Von Semtech freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten, 10, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins10 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen