IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (109)

ROHM BD70522GUL

Ultra Low Iq Buck Converter For Low Power Applications

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.2-5.5 V
Ausgang 13.2 V / 0.5 A
IC-Revision004

Beschreibung

The BD70522GUL is a Buck Converter featuring 180nA quiescent current and supports output current up to 500mA. The Constant ON-Time (COT) control with ULP (Ultra Low Power) mode provides superior transient response and extends battery life by providing excellent light load efficiency below 10µA load range. The output voltage can be selected from 9 pre-set voltages by VSEL pins. When the input voltage gets close to the output voltage, the IC enters 100%ON mode where the switching operation stops.

Eigenschaften

  • Nano EnergyTM
  • 180nA (Typ) Quiescent Current
  • Up to 90% Efficiency at 10µA Output Current
  • Up to 500mA Output Current
  • 9 Selectable Output Voltages(1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.0V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.2V, 3.3V)
  • Power Good Output
  • 100%ON Mode for Low Input Voltage
  • Discharge Function on VOUT

Typische Anwendungen

  • Portable Devices/ Wearable Devices
  • Energy Harvesting
  • Thermostat
  • Low-Iq Applications without Standby Switcher
  • Smoke Detector

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 2.2 µH, 2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom2 A
Sättigungsstrom 11.2 A
Sättigungsstrom @ 30%2.4 A
Gleichstromwiderstand190 mΩ
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
–Verfügbarkeit prüfen