IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (108)

ROHM BD57015GWL

Wireless Power Receiver IC

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung20 V
Ausgang 112 V / 1.5 A
IC-RevisionRev.001

Beschreibung

BD57015GWL is a stand-alone wireless power receiver IC. The device integrates a fully synchronous rectifier circuit withlow-impedance FETs, Qi compliant and PMA compliantpacket controller, adjustable regulated voltage output, and an open-drain output terminal to communicate with the power transmitter using amplitude modulation. BD57015GWL is targeted at mobile applicationsimplementing wireless charging compliant to Qi Medium Power standard and the PMA standard.

Eigenschaften

Low Impedance FET rectifier High efficiency fully synchronous rectifier Maximum Input Voltage of 20V Supports Qi standard ver1.2, PMA standard SR1 Automatic Detection of Qi / PMA, or selection byexternal pin Open-Drain output terminal for modulation TX-RX coil Position Gap alarm

Typische Anwendungen

  • Hand-held Mobile Devices
  • Smart Phones
  • Cell Phones

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Compliance
Bauform
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Q
P(W)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule, works with Qi Rx IC's, 40 x 40 x 1.2 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Complianceworks with Qi Rx IC's 
Bauform40 x 40 x 1.2 mm 
Induktivität8 µH
Nennstrom5 A
Gleichstromwiderstand80 mΩ
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
Güte30 
Leistungsvermögen [1]80 W
–Verfügbarkeit prüfen