IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL8117A | Demoboard ISL8117A-LDEMO2Z

ISL8117A-LDEMO2Z Buck-Boost Demonstration Board User guide

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung6.5-42 V
Schaltfrequenz100-2000 kHz
Ausgang 112 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

ISL8117A-LDEMO2Z Buck-Boost Board User-guideThe ISL8117A-LDEMO2Z (shown in Figure 4 on page 4) features the ISL8117A. The ISL8117A is a 60V high-voltage, synchronous buck controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protection. Its current mode control architecture and internal compensation network keep peripheral component count minimal. Programmable switching frequency ranging from 100kHz to 2MHz helps to optimize inductor size, while the strong gate driver delivers up to 30A for the buck output.

Eigenschaften

  • Small, compact design
  • Wide input range: 6.5V to 42V
  • Programmable soft-start
  • Supports prebias output with SR soft-start
  • External frequency sync
  • PGOOD indicator
  • OCP, OVP, OTP, UVP protection

Typische Anwendungen

  • Server and data centers/ Switcher and routers/ Telecom and datacom
  • PLC and factory automation/ Industrial equipments
  • LED panels
  • Amusement machines
  • Security surveillance

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 15 µH, 14.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom14.1 A
Sättigungsstrom 110.75 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
Gleichstromwiderstand9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MaterialMnZn 
Verpackungseinheit150 
Verfügbarkeit prüfen