IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (105)

Renesas ISL8117

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionISL8117DEMO4Z

Beschreibung

ISL8117DEMO4ZIntersil's ISL8117 is the first 60V sync buck controller able to bypass the intermediate step-down conversion stage traditionally employed in industrial applications. The controller’s low duty cycle enables the direct step-down conversion from 48V to a 1V POL, making it possible for you to reduce system complexity and solution cost in a variety of applications.The easy-to-use ISL8117 offers a cost-effective and reliable alternative for applications where Vout to Vin ratio is low.

Eigenschaften

Wide input voltage range: 4.5V to 60VWide output voltage range: 0.6V to 54VLight-load efficiency enhancementLow ripple diode emulation mode with pulse skippingProgrammable soft-startSupports prebiased output with SR soft-startProgrammable frequency: 100kHz to 2MHzExternal syncPGOOD indicatorForced PWMAdaptive shoot-through protectionNo external current sense resistorUse lower MOSFET rDS(ON)Functional pins with default design values (ISL8117A)EN, RT, SS/TRK, MOD/SYNC, LGATE/OCSComplete protectionOvercurrent, overvoltage, over-temperature, undervoltagePb-free (RoHS compliant)

Typische Anwendungen

  • Security surveillance
  • Server and data centers/ Switcher and routers/ Telecom and datacom
  • PLC and factory automation/ Industrial equipments
  • Amusement machines
  • LED panels

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
LR(µH)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 3.3 µH, 12.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom12.3 A
Sättigungsstrom 18.4 A
Sättigungsstrom @ 30%10.8 A
Gleichstromwiderstand8.2 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität1.55 µH
Eigenresonanzfrequenz81 MHz
Verfügbarkeit prüfen