IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (109)

Renesas ISL8018 | Demoboard ISL8018DEMO1Z

ISL8018DEMO1Z Demonstration Board User Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Schaltfrequenz500-4000 kHz
Ausgang 11.8 V / 8 A
IC-RevisionUG052.1

Beschreibung

The ISL8018DEMO1Z is intended for use by individuals with requirements for point-of-load applications sourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL8018DEMO1Z simple smallest factor demonstration board is used for a quick and easydemonstration of the performance of the ISL8018 low quiescent high efficiency synchronous buck regulator. The ISL8018DEMO1Z is a 20.07mmx16.51mm 4-layer FR4 board with 2oz copper in all layers. The complete converter occupies 115.613mm2 area.

Eigenschaften

  • High efficiency synchronous buck regulator with up to 97%efficiency
  • ±10% output voltage margining
  • Adjustable current limit
  • Start-up with prebiased output
  • Internal soft-start - 1ms or adjustable
  • Soft-stop output discharge during disabled
  • Adjustable frequency from 500kHz to 4MHz - default at 1MHz
  • External synchronization up to 4MHz - master to slave phaseshifting capability

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 0.76 µH, 22.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.76 µH
Performance Nennstrom22.9 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%15 A
Gleichstromwiderstand2.25 mΩ
Eigenresonanzfrequenz200 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
–Verfügbarkeit prüfen