IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL80015A | Demoboard ISL80015ADEMO1Z

ISL800xxxDEMO1Z Demonstration Boards User Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Ausgang 11.8 V / 1.5 A
IC-RevisionUG026.1

Beschreibung

The ISL800xxxDEMO1Z boards are intended for use byindividuals with requirements for point-of-load applicationssourcing from 2.7V to 5.5V. The ISL800xxxDEMO1Z boards areused to demonstrate the performance of the ISL80020,ISL80020A, ISL80015, and ISL80015A low quiescent currentmode converter.These devices are offered in an 8 Ld 2mmx2mm TDFNpackage with 1mm maximum height. The complete converteroccupies less than 64mm2 area.

Eigenschaften

  • Small, compact design
  • VIN range of 2.7V to 5.5V
  • IOUT maximum is 2A or 1.5A
  • Switching frequency is 1MHz or 2MHz
  • Negative current protection
  • Internal soft-start and soft-stop
  • Overcurrent and short-circuit protection
  • Over-temperature/thermal protection

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1.2 µH, 5.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.2 µH
Performance Nennstrom5.85 A
Sättigungsstrom 16.3 A
Sättigungsstrom @ 30%11.6 A
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz71 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 4.05 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom4.05 A
Sättigungsstrom 14.45 A
Sättigungsstrom @ 30%8.4 A
Gleichstromwiderstand61 mΩ
Eigenresonanzfrequenz49 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen