IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL6731A | Demoboard ISL6731AEVAL2Z

ISL6731AEVAL2Z and ISL6731BEVAL2Z: High Performance Boost CCM PFC Front End for Server Power Applications

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 1390 V / 1.92 A
IC-RevisionAN1885.0

Beschreibung

This application note describes the design andimplementation of a 390V, 750W, Continuous ConductionMode (CCM) Boost PFC converter using either ISL6731A orISL6731B. The converter exhibits high power factor, low THDand high conversion efficiency. The ISL6731A, ISL6731B arevoltage mode power factor correction (PFC) controllersdesigned to drive cost-effective high performance convertersto meet the tight input line harmonic requirements. The IC canbe ISL6731A (124kHz) or ISL6731B (64kHz).

Eigenschaften

  • Input Voltage, VIN: 90V - 265VAC
  • Output Voltage, VO: 390VDC
  • Output Current, IO: 1.92A (750W)
  • Switching Frequency:ISL6731A (124kHz) or ISL6731B (64kHz)
  • Efficiency: Full Load, 93% @ 115V; 97% @ 230V
  • PF: Full Load, 0.99
  • THD: Full Load, 2%
  • Board Dimension: 121×96×38 mm3(L×W×H)

Typische Anwendungen

  • PFC front end for server, data center, telecom, industrial and infrastructure power applications.

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Typ
G(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
Pin Länge5 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Nennstrom8 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Abgewinkelt

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypAbgewinkelt 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
Länge15.24 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 8, Abgewinkelt
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
TypAbgewinkelt 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
Länge20.32 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 9, Abgewinkelt

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins9 
TypAbgewinkelt 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
Länge22.86 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 16, Abgewinkelt
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins16 
TypAbgewinkelt 
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
Länge40.64 mm
–
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen