IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL6721

Flexible Single Ended Current Mode PWM Controller

Details

TopologieSonstige Topologie
Schaltfrequenz1000 kHz
IC-Revision7

Beschreibung

The ISL6721 is a low power, single-ended pulse width modulating (PWM) current mode controller designed for a wide range of DC/DC conversion applications including boost, flyback, and isolated output configurations. Peak current mode control effectively handles power transients and provides inherent overcurrent protection. Other features include a low power mode where the supply current drops to less than 200µA during overvoltage and overcurrent shutdown faults.

This advanced BiCMOS design features low operating current, adjustable operating frequency up to 1MHz, adjustable soft-start, and a bi-directional SYNC signal that allows the oscillator to be locked to an external clock for noise sensitive applications.

Eigenschaften

  • 1A MOSFET Gate Driver
  • 100µA Startup Current
  • Fast Transient Response with Peak Current Mode Control
  • Adjustable Switching Frequency up to 1MHz
  • Bi-directional Synchronization
  • Low Power Disable Mode
  • Delayed Restart from OV and OC Shutdown Faults
  • Adjustable Slope Compensation
  • Adjustable Soft-start
  • Adjustable Overcurrent Shutdown Delay
  • Adjustable UV and OV Monitors
  • Leading Edge Blanking
  • Integrated Thermal Shutdown
  • 1% Tolerance Voltage Reference
  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)

Typische Anwendungen

  • File Server Power
  • Isolated Buck and Flyback Regulators
  • Telecom and Datacom Power
  • Wireless Base Station Power
  • Boost Regulators
  • Industrial Power Systems

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 6, Abgewinkelt

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 9, Abgewinkelt

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins9 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge22.86 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen