| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-5.8 V |
| Schaltfrequenz | 1500-3300 kHz |
| Ausgang 1 | 1.8 V / 0.4 A |
| IC-Revision | 0.2 |
This document describes the characteristic and operation of the Active Semi ACT81460EVK1-904 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT81460VM904 ActivePMU power management IC. Other ACT81460VMxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Farbe | Gender | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 2.44 | 250 | Schwarz | Jumper | Beutel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691214110002S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | THT | 7 | 130 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74479299210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6.2 | 3.25 | 6.95 | 35 | 60 | SMT | 3.2 | – | – | – | – | 1.2 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | THT | 5.08 | 250 | – | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | THT | 7.62 | 250 | – | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | THT | 10.16 | 250 | – | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | SMT | 1.6 | – | – | – | Tape and Reel | 0.7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 430453025836 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 2.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | Ja | nicht spezifiziert |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 691214110002S | SPEC | – |
![]() | 74479299210 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 430453025836 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Farbe | Gender | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|