IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT81460 | Demoboard ACT81460EVK!-101 G131

Low Power PMIC With Integrated Linear Charger

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz1500-3300 kHz
Ausgang 10.25 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document describes the characteristic and operation of the Active Semi ACT81460EVK1-101 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT81460VM101 ActivePMU power management IC. Other ACT81460VMxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.

Eigenschaften

  • 4 to 5.5 V input with 20 V protection
  • 0.8 A linear charger
  • 4 high efficiency DC/DC converters
  • 3 LDOs
  • 3 load switches
  • 4 configurable GPIOs
  • I2C serial interface
  • Reset and power sequencing
  • Minimal external components
  • 2 low power modes

Typische Anwendungen

  • IOT Modules
  • Battery operated personal devices
  • Consumer or medical wearables / Cameras & DVRs

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 2.2 µH, 3.65 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom3.65 A
Sättigungsstrom 12.25 A
Sättigungsstrom @ 30%4.8 A
Gleichstromwiderstand75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
–Verfügbarkeit prüfen