IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (109)

Qorvo ACT81460 | Demoboard ACT81460EVK!-101 G131

Low Power PMIC With Integrated Linear Charger

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz1500-3300 kHz
Ausgang 10.4 A
Ausgang 20.4 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document describes the characteristic and operation of the Active Semi ACT81460EVK1-101 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT81460VM101 ActivePMU power management IC. Other ACT81460VMxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.

Eigenschaften

  • 4 to 5.5 V input with 20 V protection
  • 0.8 A linear charger
  • 4 high efficiency DC/DC converters
  • 3 LDOs
  • 3 load switches
  • 4 configurable GPIOs
  • I2C serial interface
  • Reset and power sequencing
  • Minimal external components
  • 2 low power modes

Typische Anwendungen

  • IOT Modules
  • Battery operated personal devices
  • Consumer or medical wearables / Cameras & DVRs

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp, 2, Rising Cage Clamp
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungRising Cage Clamp 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge7 mm
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung130 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +120 °C
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PMCI Power Molded Chip Induktivität, 2, –
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
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom6.2 A
Sättigungsstrom 13.25 A
Sättigungsstrom @ 30%6.95 A
Gleichstromwiderstand35 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
MontageartSMT 
Länge3.2 mm
Nennstrom6.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
Höhe1.2 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm, –, –
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
Nennstrom0.05 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Höhe2.5 mm
Betätigungskraft360 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeLachsrosa 
WaschbarJa 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen