IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi FAN2356

6 A Integrated Synchronous Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-24 V
Schaltfrequenz200-1500 kHz
Ausgang 15.5 V / 6 A
IC-Revision1.10

Beschreibung

The FAN2356 TinyBuck™ is a highly efficient integrated synchronous buck regulator. The regulator is capable of operating with an input range from 4.5 V to 24 V and supporting up to 6 A continuous load currents.

The FAN2356 utilizes Fairchild’s constant on-time control architecture to provide excellent transient response and to maintain a relatively constant switching frequency. This device utilizes Pulse Frequency Modulation (PFM) mode to maximize light-load efficiency by reducing switching frequency when the inductor is operating in discontinuous conduction mode at light loads, while clamping the minimum frequency above the audible range with ultrasonic mode.

Switching frequency and over-current protection can be programmed to provide a flexible solution for various applications. Output over-voltage, under-voltage, over-current, and thermal shutdown protections help prevent damage to the device during fault conditions. After thermal shutdown is activated, a hysteresis feature restarts the device when normal operating temperature is reached.

Eigenschaften

  • VIN Range: 4.5 V to 24 V
  • High Efficiency: Over to 96% Peak
  • Continuous Output Current: 6 A
  • PFM Mode for Light-Load Efficiency
  • Excellent Line and Load Transient Response
  • Precision Reference: ±1% Over Temperature
  • Output Voltage Range: 0.6 to 5.5 V
  • Programmable Frequency: 200 kHz to 1.5 MHz
  • Programmable Soft-Start
  • Low Shutdown Current
  • Adjustable Sourcing Current Limit
  • Internal Boot Diode
  • Thermal Shutdown
  • Halogen and Lead Free, RoHS Compliant

Typische Anwendungen

  • Storage
  • Base Stations
  • Telecommunications
  • Server and Desktop Computers
  • Mainstream Notebooks
  • Game Consoles

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.2 µH, 32.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.2 µH
Performance Nennstrom32.6 A
Sättigungsstrom 112 A
Sättigungsstrom @ 30%25 A
Gleichstromwiderstand1.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz75 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Verfügbarkeit prüfen