IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi AND9923-D | Demoboard FAN63900MPX

FAN6390 Highly Integrated Secondary-Side Adaptive USB Type-C Charging Controller with USB-PD

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung40-265 V
Ausgang 19 V
IC-Revision1

Eigenschaften

  • USB Type−C Rev 1.3 Compatible
  • Support up to 60 W Output Power
  • Constant Voltage (CV) and Constant Current (CC) Regulation with Two Operational Amplifiers of Open−Drain Type for Dual−Loop CV/CC Control
  • Charge Pump Circuit to Enhance SR Driving Voltage for High Efficiency
  • Small Current Sensing Resistor (5 m_) for High Efficiency
  • N−Channel Back to Back MOSFET Control as a Load Switch
  • Built−in Output Capacitor Bleeding Function for Fast Discharging
  • Precise Voltage & Current Control for Minimum Step Size Via 10−bit DAC
  • 10−bit ADC for Monitoring Voltage, Current and Temperature
  • Auto Re−start Protection Mode Option to Disable Load Switch for 2 Seconds
  • Support Protections: Output Over−Voltage Protection, Under−Voltage Protection, External Over Temperature Protection via NTC, Internal Over Temperature Protection, Cable Fault Protection and CC Lines Over Voltage Protection

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 1.5 A, 3.3 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom1.5 A
Induktivität3.3 mH
Gleichstromwiderstand120 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge17.5 mm
Breite13 mm
Höhe22 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen