IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP LX2160A-RDB-B

Fully qualified to meet NXP quality and reliability requirements. Available for production quantity orders.

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision00

Beschreibung

The LX2160A reference design board provides a comprehensive platform that enables design and evaluation of the LX2160A or LX2162A processors. It comes preloaded with a board support package (BSP) based on a standard Linux kernel.Enables network intelligence with the next generation Datapath (DPPA2) which provides differentiated offload and a rich set of IO, including 10GE, 25GE, 40GE, and PCIe Gen3Delivers unprecedented efficiency and new virtualized networksSupports designs in 5G packet processing, network function virtualization, storage controller, white box switching, network interface cards, and mobile edge computingSupports all six LX2 family members (16-core LX2160A and LX2161A; 12-core LX2120A and LX2122A; and 8-core LX2080A and LX2082A)

Eigenschaften

  • Processor:
  • LX2160A, 16x Arm® Cortex®-A72 CPU, 2.2GHz
  • Memory:
  • Two DDR4 UDIMM to 3200MT/s
  • 32GB total capacity (16GB per UDIMM)
  • Flash: 128MB NOR, 128GB eMMC
  • Ethernet:
  • One 40G Ethernet QSFP+
  • Two 25G Ethernet SFP+
  • Two RJ45 10G Ethernet
  • Two RJ45 1G Ethernet
  • Other IO:
  • One PCIe Gen3 x8 slot
  • One PCIe Gen3 x4 slot
  • Four SATA3.0 connectors
  • One USB3.0 Type A connector
  • One USB3.0 micro-AB connector

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Version
LR(nH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
Material
Pins
Gender
Typ
Ausführung
Montageart
Haltbarkeit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 22 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte840 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform1050 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
Länge10 mm
Breite10 mm
Höhe5 mm
Induktivität1.5 µH
Sättigungsstrom12.5 A
Gleichstromwiderstand6.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz69 MHz
VersionPerformance 
Nennstrom10 A
Pins
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform1070 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge10.1 mm
Breite7 mm
Höhe6.8 mm
Pad Dimension2.6 mm
Induktivität0.33 µH
Performance Nennstrom54.3 A
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Nenninduktivität305 nH
Nennstrom25 A
Sättigungsstrom 127.3 A
Sättigungsstrom @ 30%32 A
Gleichstromwiderstand0.37 mΩ
MaterialMnZn 
Pins
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CRD SD Kartenhalter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
VerpackungTape and Reel 
Nennstrom0.5 A
Pins
GenderBuchse 
TypPush & Push 
AusführungMit Kartenerkennung 
MontageartSMT 
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
Verfügbarkeit prüfen