IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP LT8612 | Demoboard MCIMX6QPAICPU3

Details

TopologieAbwärtswandler
IC-RevisionA3

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 1.8 µH, 8.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.8 µH
Performance Nennstrom8.8 A
Sättigungsstrom 110.2 A
Sättigungsstrom @ 30%21.4 A
Gleichstromwiderstand17 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen