IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP 9S12ZVCA192 | Demoboard DEVKIT-S12ZVC

Mixed-Signal MCU for Automotive & Industrial CAN Application

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

BOM on EVMThe DEVKIT-S12ZVC is a low-cost development kit with CAN, LIN/SCI connections in a small form factor board compatible with the Arduino™ R3 UNO pinout. It has expansion options using the DEVKIT-COMM board. The development kit features a 12 V power supply, USB powered OpenBDM debug, potentiometer, dual push buttons and RGB LED.https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/additional-processors-and-mcus/8-16-bit-mcus/16-bit-s12-magniv/development-board-for-9s12zvca192-mcu-evaluation:DEVKIT-S12ZVC

Eigenschaften

  • S12ZVCA192 MCU
  • OSBDM on-board open source programming and debugging tool
  • Integrated CAN physical layer
  • Integrated Voltage Regulator (VREG) for 3.5 to 20V operating range
  • 16 channel 12-bit ADC
  • 8-bit DAC (digital to analog converter)
  • 5V Analog Comparator
  • USB to Serial Interface
  • RGB LED
  • ADC Potentiometer
  • Supports CAN connector
  • Power LEDs indicators
  • 12V Power supply
  • -40C to 150C temperature

Typische Anwendungen

  • industrial applications
  • automotive application

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen