IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems EV8668DL-00A

8A, 21V, 600KHz Step-Down Converter With Sync Gate Driver Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung9-21 V
Ausgang 13.3 V / 8 A
IC-Revision1.2

Beschreibung

The EV8668DN-00A is an evaluation board for the MP8668, a 600KHz step-down regulator. An integrated 42mΩ power MOSFETS provides8A continuous load current over a wide operating input voltage of 9V to 21V. Current mode control provides fast transient response and eases loop stabilization. This device, available in an 14-pin QFN, provides a very compact system solution with minimal reliance on external components.

Eigenschaften

  • 8A Output Current
  • Wide 9V to 21V Operating Input Range
  • Synchronizable to > 1MHz External Clock
  • Adjustable Output from 0.8V to 15V
  • Fully Assembled and Tested

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 2 µH, 14.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2 µH
Performance Nennstrom14.8 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%13 A
Gleichstromwiderstand7.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz53 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit800 
–Verfügbarkeit prüfen