IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems EV3414A-J-00A

3A, 1MHz Synchronous Step-Up Converter with Output Disconnect Evaluation Board

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.5-4.7 V
Ausgang 15 V / 1 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

EV3414A-J-00A Evaluation Board is designed to demonstrate the capability of MP3414A. The MP3414A is a high-efficiency, synchronous, current-mode, step-up converter with output disconnect.The MP3414A provides inrush current limiting and output short-circuit protection. The integrated, P-channel, synchronous rectifier improves efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. The PMOSdisconnects the output from the input when the part shuts down.The 1MHz switching frequency allows for small external components, while the internal compensation and the soft-start minimize the external component count. The MP3414A is available in a small 8-pin TSOT23 package.

Eigenschaften

  • 2.5V to 4.7V Input Voltage Range
  • Program up to 5.5V Output Voltage
  • Internal Synchronous Rectifier
  • 1MHz Fixed Frequency Switching
  • 22μA Quiescent Current
  • <1μA Shutdown Current
  • Truly Output Disconnect from Input
  • Up to 97% Efficiency
  • High Efficiency over Full Load Range
  • Internal Compensation, Inrush CurrentLimiting and Internal Soft-Start
  • Tiny External Components
  • OVP, SCP and OTP Protection
  • TSOT23-8 Package

Typische Anwendungen

  • Wireless Peripherals
  • Two-cell and Three-cell Alkaline, NiCd or NiMH or Single-cell Li Battery Consumer Products
  • Personal Medical Devices
  • Portable Media Players;Handheld Computers and Smart phones

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.5 µH, 13.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom13.8 A
Sättigungsstrom 14.5 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
Gleichstromwiderstand6.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz72 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
–Verfügbarkeit prüfen