IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems EV2229-Q-00A

High Efficiency 21V, 6A,Synchronous Step-Down Converter Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-21 V
Schaltfrequenz300-2000 kHz
Ausgang 11 V / 6 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

The EV2229-Q-00A is the evaluation board for MP2229, a high-frequency synchronous rectified step-down switch mode converter withinternal power MOSFETs. It offers a very compact solution to achieve 6A continuous output current over a wide input supply rangewith excellent load and line regulation. The MP2229 has synchronous mode operation for higher efficiency over the output current loadrange.Current mode operation provides fast transient response and eases loop stabilization. Full protection features include over-currnt protection and thermal shutdown.The MP2229 requires a minimal number ofreadily-available standard external component and is available in a space saving 3mm x 3mm 14-pin QFN package.

Eigenschaften

  • Wide 4.5V to 21V Operating Input Range
  • 6A Output Current
  • Low 40mΩ/18mΩ RDS(ON) of Internal PowerMOSFETs
  • Programmable Switching Frequency
  • Frequency SYNC from 300kHz to 2MHzExternal Clock
  • Low Power Mode Selectable by ExternalSignal
  • External Soft Start
  • Pre-Bias Startup
  • OCP with Hiccup Mode
  • Thermal Shutdown
  • Output Adjustable from 0.6V
  • Available in QFN-14 (3mmx3mm) Pack

Typische Anwendungen

  • DSL Modems;Cable Modems;Telecom
  • Set -Top Boxes
  • Distributed Power Systems

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1 µH, 16.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom16.8 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%19 A
Gleichstromwiderstand4.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen