IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip 74CBTLV3257BQ | Demoboard MPFS-ICICLE-KIT

PolarFire SoC FPGA Icicle Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The PolarFire SoC Icicle kit is a low-cost development platform that enables evaluation of the five-core Linux capable RISC-V microprocessor subsystem, innovative Linux, and real-time execution, low-power capabilities and the rich set of peripherals of the PolarFire SoC FPGA.PolarFire SoC is ideally suited for secure, reliable and power-efficient compute across a wide range of applications including Imaging, AI/ML, Industrial automation, IoT, Wireline Access Networks, Aerospace, and Defense & Automotive.The Icicle kit features onboard memories (LPDDR4, SPI, and eMMC flash) to run Linux off-the-shelf; a multi-rail power sensor to monitor various power domains; PCIe root port, Raspberry pi, and mikroBUS expansion ports and a host of wired connectivity options for quick prototyping and fast time to market.

Eigenschaften

  • PolarFire SoC FPGA (MPFS250T-FCVG484EES)
  • SiFive E51 Monitor core (1 x RV64IMAC)
  • SiFive U54 Application cores (4 x RV64GC)
  • Secure boot
  • Memory and Storage
  • 2 GB LPDDR4 x 32
  • 1 Gb SPI flash
  • 8 GB eMMC flash & SD card slot (multiplexed)
  • Programming & Debugging
  • Onboard JTAG connector or onboard embedded FlashPro (multiplexed)
  • UART via micro USB
  • 52 x test points
  • Interfaces
  • 4 x 12.7 Gbps SERDES
  • PCIe Gen2 Rootport
  • 2 x Gigabit Ethernet
  • Micro USB 2.0 Hi-Speed OTG
  • 4 x UART (via single micro USB)
  • 2 x CAN
  • 2 x SPI
  • 2 x I²C
  • Expansion
  • Raspberry Pi compatible 40-pin header
  • mikroBUS socket

Typische Anwendungen

  • Wireline Access Networks
  • Imaging, AI/ML, Industrial automation, IoT
  • Automotive, Aerospace

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen