IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear SP7656

3A, 29V Non-Synchronous Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung24-29 V
Schaltfrequenz510-690 kHz
Ausgang 13.3 V / 3 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The SP7656 is a PWM controlled step down (buck) voltage mode regulator co-packaged with a P-Channel FET. It operates from 4.5V to 29V making it suitable for 5V, 12V and 24V applications. The programmable overcurrent protection is based on internal FET resistance sensing and allows setting the overcurrent protection value up to a 300mV threshold (measured between VIN-LX). The SP7656 is packaged in a thermally enhanced 8-pin SO8 package making it one of the smallest converters available capable of operating from 5, 9, 12, 18 and 24VDC supplies.

Eigenschaften

 Wide Input Voltage Range 4.5V – 29V

  •  3 Amps Continuous 4 Amps Peak Output Current
  •  Internal Compensation
  •  Input Feedforward Control improves
  • Transient and Regulation
  •  600kHz Constant Frequency Operation
  •  Low 0.6V Reference Voltage
  •  High output setpoint accuracy of 1%
  •  Internal Soft Start
  •  Small SO8-EP Thermally Enhanced Package
  •  Adjustable Overcurrent Protection
  •  Lead Free, RoHS Compliant Package

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 6.5 µH, 6.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.5 µH
Performance Nennstrom6.6 A
Sättigungsstrom 12 A
Sättigungsstrom @ 30%6 A
Gleichstromwiderstand21.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen