IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear SP7648

Low Reference High Efficiency Boost Regulator

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.7-4.5 V
Ausgang 15.5 V / 0.8 A
IC-Revision2.0.0

Beschreibung

The SP7648 is an ultra-low quiescent current,high efficiency step-up DC-DC converter idealfor single cell Li-Ion or dual cell alkalinebattery applications to drive various LEDs. TheSP7648 combines low quiescent current andexcellent light-load efficiency of PFM control.The SP7648 features synchronous rectification,a 0.3 charging switch, an anti-ringinginductor switch, under-voltage lockout andprogrammable inductor peak current. Thedevice can be shut down by a 1nA active LOWshutdown pin. A very low 0.288V referencevoltage is optimized for driving a constantcurrent load.

Eigenschaften

  • True Shutdown
  • 700mA Output Current at 3.3V Input; 4.2V output
  • 92% Efficiency from 2.7VIN to 3.3VOUT
  • 2.7V to 4.5V Wide Input Voltage Range
  • 5V Fixed or Adjustable Output0.3ohm Switch
  • Integrated Synchronous Rectifier:0.3
  • Anti-Ringing Switch Technology
  • Programmable Inductor Peak Current
  • Logic Shutdown Control
  • Low 0.8V or 0.288V Reference Voltage
  • Small 10-pin DFN and MSOP Package

Typische Anwendungen

  • LED Driver
  • Handheld Portable Devices
  • Camera Flash

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.72 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.72 A
Sättigungsstrom1.65 A
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 6.8 µH, 1.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Nennstrom1.5 A
Sättigungsstrom1.25 A
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen