| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.5-5.5 V |
| Ausgang 1 | 1.8 V / 0.6 A |
| IC-Revision | 1.0.0 |
The SP6669 is a synchronous current mode PWM step down (buck) converter capable of delivering up to 600maA of current and optimized for portable battery-operated application Based on a current -mode 1.5MHZ constant frequency PWM control scheme , the SP6669 reduces the over all component count and solution footprints .It provides low output voltage ripple and excellent line and load regulation. It also implements a 100% duty cycle LDO mode. output voltage is adjustable to as low as 0.6V with a better than 3% accuracy while a low quiescent current supports the most stringent battery operating conditions Built-in over temperature and under voltage lock-out protection s insure safe operations under abnormal operating conditions.The SP6669 is a RoHs compliant, "green "/halogen free 5-pin SOT23 package.
Not copied from data sheet
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L(µH) | IR(A) | ISAT(A) | fres(MHz) | Montageart | Pins | Typ | L(mm) | H(mm) | Arbeitsspannung(V (AC)) | Betriebstemperatur | Farbe | Gender | Verpackung | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.35 A | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-TPC SMT-Speicherdrossel | Induktivität4.7 µH | Nennstrom1.35 A | Sättigungsstrom1.7 A | Eigenresonanzfrequenz84 MHz | MontageartSMT | Pins2 | – | Länge2.8 mm | Höhe2.8 mm | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | |||
![]() | SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 3 A | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Kurzschlussbrücken | – | Nennstrom3 A | – | – | – | Pins1 | – | – | – | Arbeitsspannung250 V (AC) | Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C | FarbeSchwarz | GenderJumper | VerpackungBeutel | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, 3 A Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | – | Nennstrom3 A | – | – | MontageartTHT | Pins36 | TypGerade | Länge91.44 mm | – | Arbeitsspannung250 V (AC) | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | GenderStiftleiste | VerpackungBeutel | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |