IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear SP6652 | Demoboard SP6652EB

SP6652EB Evaluation Board Manual

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-6.5 V
Ausgang 13.3 V / 1 A
IC-Revision03/20/06

Beschreibung

The SP6652 Evaluation Board is designed to help the user evaluate the performanceof the SP6652 for use as a single Li-Ion battery Step-Down DC-DC Converter. TheSP6652 operates from 2.7V to 6.5V input, with the highest efficiency in the range 3.0Vto 4.2V where the Li-Ion battery has the most energy. The SP6652EB evaluation boardis a complete power supply circuit to provide ease of evaluation for the DC/DCConverter performance.

Eigenschaften

High Efficiency SynchronousStep-Down Converter with up to97% efficiency1000mA Output Current2.7V-5.5V Input Voltage range,Output Adjustable down to 0.8VμSOIC Package & CeramicCapacitors for small, low profilePower Supply

 Ideal for PDAs, Digital Cameras,Wireless Modems, CellularTelephones

Von MaxLinear freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.72 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.72 A
Sättigungsstrom1.65 A
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen