IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear SP339 | Demoboard SP339EER1-0A-EB

SP338/SP339 EVALUATION BOARD USER’S MANUAL

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0.0

Beschreibung

This user’s manual is for the SP338/SP339 evaluation board. The SP338 and SP339 are pin compatible devices and are both offered in the 40-pin QFN package. The primary difference is that the SP339 only has 4modes of operation (2 mode control pins) while the SP338 has 8 modes of operation (3 mode control pins).Table 1 shows the different devices and packages that this evaluation board supports, and the corresponding ordering part numbers for each.In addition to the SP338/SP339, there is an Exar XR21B1411 1-ch USB UART on this evaluation board. When shipped from the factory, the SW3 and SW4 switches are off. Therefore, the SP338/SP339 is isolated fromboth the XR21B1411 and the DB9 connector. To enable the connections between the XR21B1411 and the SP338/SP339, place all switches on SW3 in the ON position. To enable the connections between the SP338/ SP339 and the DB9 connector, place all switches on SW4 to the ON position. All SP338/SP339 signals are accessible from the test points on the board. The test points are shown in each figure showing the modes.

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Standard Steckverbinder, USB 2.0, Type B
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 2.0 
Interface typType B 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins
MontageartTHT 
Nennstrom1.5 A
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTray 
Verfügbarkeit prüfen