IC-Hersteller MaxLinear

IC-Hersteller (108)

MaxLinear MXL7204 | Demoboard MXL7204 EVB

Dual 4A Power Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-20 V
Ausgang 13.3 V / 4 A
Ausgang 21.8 V / 4 A
IC-Revision1B

Beschreibung

The MxL7204 evaluation board provides a platform to evaluate the features and performance of the MxL7204. The MxL7204 is a dual 4A Power Module optimized for powering Telecom, Networking and Industrial equipment.

Eigenschaften

  • Dual 4A output (5A peak)
    • Offers power system ease of design
    • 4.5V to 20V wide single input voltage
    • 0.6V to 5.0V adjustable output voltage
  • Current mode control
    • Fast transient response
    • Adjustable switching frequency (250kHz to 780kHz)
    • Internally compensated
  • Overcurrent protection Output overvoltage protection Frequency synchronization (250kHz to 780kHz) Programmable soft-start Thermally enhanced 15mm x 15mm x 2.82mm LGA package

Weiterführende Informationen

Von MaxLinear freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Raster(mm)
Typ
Gender
Blade Design
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2.54 mm, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster2.54 mm
TypGerade 
GenderStiftleiste 
–
Pins1 
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2.54 mm, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster2.54 mm
TypGerade 
GenderStiftleiste 
–
Pins2 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2.54 mm, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster2.54 mm
TypGerade 
GenderStiftleiste 
–
Pins3 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 2.54 mm, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster2.54 mm
TypGerade 
GenderStiftleiste 
–
Pins6 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-MTAB Mounting Tabs, 5.08 mm, Vertikal
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Raster5.08 mm
TypVertikal 
GenderMännlich 
Blade Design6.35 mm 
–
–
–
Nennstrom15 A
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen