IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices MAX14882 | Demoboard MAX14882 Evaluation Kit

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The MAX14882 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates the functionality of the MAX14882 isolated controller area network (CAN) transceiver. The EV kit operates from a single 3.3V supply and features an on-board isolated power supply to power the secondary side of the circuit.

Eigenschaften

● Operates from a Single 3.3V Supply● Terminal Block Connectors for Easy RS-485/RS-422Evaluation● 5000VRMS Isolation for 60s● Fully Assembled and Tested

Typische Anwendungen

  • CAN BUS Application

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen