IC-Hersteller JoulWatt

IC-Hersteller (108)

JoulWatt JW5213 | Demoboard EV5213_S0_R0

3A, 6V Synchronous Step-Down Converter Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-6 V
Ausgang 11.8 V / 3 A
IC-Revision0.1

Beschreibung

The JW®5213 is a current mode monolithic buckswitching regulator. Operating with an input rangeof 2.5V-6V, the JW5213 delivers 3A of continuousoutput current with integrated P-Channel andN-Channel MOSFETs

Eigenschaften

  • Parameters Subject to Change Without Notice
  • EV5213_S0_R0 Rev.0.1 JoulWatt Proprietary Information. -Patent Protected. 1
  • Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
  • FEATURES -2.5V to 6V operating input range -Up to 3A output current -Up to 95% peak efficiency -Internal Soft-Start -1MHz switching frequency -Input under voltage lockout -Short circuit latch off protection -Over voltage latch off protection -Thermal protection -Hot-plug in protection -Output POK indication -Available in DFN2X2-8package

Typische Anwendungen

  • GPU/DDR Power Supply
  • Storage Equipment
  • Set Top Boxes
  • Telecom/Networking Systems
  • 5V or 3.3V Point of Load Conversion

Weiterführende Informationen

Von JoulWatt freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.5 µH, 13.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Performance Nennstrom13.8 A
Sättigungsstrom 14.5 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
Gleichstromwiderstand6.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz72 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen