Topologie | Aufwärtswandler |
IC-Revision | 1.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | VT (V (RMS)) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744310013 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.13 | – | 40.75 | 16 | 48 | 0.91 | 400 | Superflux | – | – | – | – | 1.001 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | |||
74437349012 | SPEC | 8 Dateien | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.2 | – | 12.4 | 12 | 24 | – | 45 | – | – | – | – | – | 7.5 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | |||
744311220 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.2 | – | 10.2 | 5.6 | 13 | 11.4 | 52 | Superflux | – | – | – | – | 12.54 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | |||
7499111001A | SPEC | 6 Dateien | WE-RJ45 LAN Übertrager | 350 | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | No LED | current | THT | Ja | |||
742792609 | SPEC | 8 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 40 | High Current | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | |||
742792012 | SPEC | 9 Dateien | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 58 | 800 MHz | 4000 | 8 | High Current | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744310013 | SPEC | ||
74437349012 | SPEC | ||
744311220 | SPEC | ||
7499111001A | SPEC | ||
742792609 | SPEC | ||
742792012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | VT (V (RMS)) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
---|