IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies XDPP1100 | Demoboard REF_600W_FBFB_XDPP1100

48V – 12V fully regulated isolated 1/4th brick module using digital control

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
Eingangsspannung36-75 V
Ausgang 112 V / 50 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The REF_600W_FBFB_XDPP1100 is a system solution for telecom isolated DC-DC power modules that achieves 96% peak efficiency in DOSA standard quarter brick form factors. This reference design introduces a secondary side digital control and hard switching full-bridge topology delivering 12V/600W of output power. It operates across a wide range of input voltages (36V - 72V). The achieved power density is 22W/cm³ (360 W/in³), which is enabled by the use of the XDPP1100 digital controller, OptiMOS™ MOSFETs and an EiceDRIVER™ gate driver IC.

Eigenschaften

  • Digital controlled isolated brick converter
  • Voltage mode control with flux balancing
  • Fast line and load transient response
  • PMBus™ and I2C communication
  • Voltage mode control with transformer flux walking protection
  • Best in class feed-forward response
  • Supports active current sharing between multiple modules
  • Smoother pre-bias start-up
  • Output voltage accuracy +/-1% over full temperature range -40°C to 125°C

Typische Anwendungen

  • Industrial 4.0
  • Isolated DC/DC brick module
  • Telecom infrastructure
  • Server motherboard / 48V Computing and datacenter SMPS

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Verpackungseinheit4000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom54.9 A
Sättigungsstrom 125 A
Sättigungsstrom @ 30%50 A
Gleichstromwiderstand0.67 mΩ
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit400 
Verfügbarkeit prüfen