Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 85-265 V |
IC-Revision | 1.1 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | C | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | Anwendung | VDE-Zulassung | Pins | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691709710302 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 7097 - Rising Cage Clamp 5.0mm pitch - Horizontal cable entry - SMT | PCB | Nein | 30 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | -45 °C bis zu +130 °C | – | – | – | 5 | – | 6 | – | – | – | – | – | 12.6 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | Rising Cage Clamp | – | 2 | – | – | – | Horizontal | Tape and Reel with Cap | ||
7448013501 | SPEC | 9 Dateien | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 | 0.5 | 33 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 15 | 7.5 | 16 | THT | – | – | – | – | – | – | – | 40048238 | 4 | – | 3 | – | – | – | |||
820453811 | SPEC | 6 Dateien | WE-VD Disk Varistor | – | – | – | – | – | THT | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | – | – | – | 7.5 | – | – | – | – | – | – | 7.5 | 4.7 | 11.5 | THT | 385 | 505 | 620 | 800 | 27 | 0.1 | – | Ja | – | – | – | – | – | – | |||
7447480222 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | 0.56 | 0.83 | Standard | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.48 | 2.2 | 2500 | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
61000821121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm SMT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 3 | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | Dual | – | Pin Header | Gerade | Tube | ||
861011385023 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-AIG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 330 µF | 2000 | -25 °C bis zu +85 °C | 2050 | 2640 | 20 | – | 30 | – | – | – | 400 | – | – | 30 | – | – | Snap-In | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tray |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
691709710302 | SPEC | – | |
7448013501 | SPEC | ||
820453811 | SPEC | ||
7447480222 | SPEC | ||
61000821121 | SPEC | – | |
861011385023 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | C | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | VRMS (V) | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | Wmax (J) | PDiss (W) | Anwendung | VDE-Zulassung | Pins | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|