IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL5102 | Demoboard 130W LLC / PFC

Resonant controller IC with PFC for LED driver

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Ausgang 176 V / 1.7 A
IC-Revision2.4

Beschreibung

The ICL5102 integrates a half-bridge controller with a PFC stage in a single package. The high level of integration assures a low count of external components, enabling small form factor designs ideal for compact power supplies in lighting applications, such as LED driver.

Eigenschaften

Remarks- BOM

-Supports AC and DC input

  • Combined PFC and half-bridge IC
  • Integrated high-side gate driver
  • Power Factor Correction > 99%, THD < 10%
  • High efficiency up to 95 %
  • Ultra-fast time to light < 200 ms
  • Supports outdoor use by extended junction temperature range from -40 °C to +125 °C
  • Stable low load operation mode down to 0.1 % of nominal power rating

Typische Anwendungen

  • LED driver, e.g. commercial or residential lighting systems > 50 W
  • Integrated electronic control gear for LED luminaires

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 33 µF, 25 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom105 mA
Leckstrom8.25 µA
Verlustfaktor14 %
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 220 µF, 25 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom310 mA
Leckstrom55 µA
Verlustfaktor14 %
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Verfügbarkeit prüfen
750342805
SPECPower Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Transformer
Verfügbarkeit prüfen
750342886
SPECPower Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Transformer
Verfügbarkeit prüfen