IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICL5101

Resonant controller IC with PFC for LED driver

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung380-420 V
Ausgang 148 V / 2.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

The ICL5101 integrates a half-bridge controller with a PFC stage in a single package. The high level of integration assures a low count of external components, enabling small form factor designs ideal for compact power supplies in lighting applications, such as LED driver.The PFC stage operates in CrCM and DCM mode, supporting stable operation at low load conditions down to 0.1% of the nominal power. The half-bridge resonant stage – typically in LLC topology – provides high- and low-side gate drive function for discrete MOSFETs rated up to 650 V. Its non-overlap dead time is adaptive from 500 ns ... 1.0 μs.All operation parameters of the IC are adjustable by simple resistors, this being the ideal choice for cheap and reliable configuration. A comprehensive set of protection features incl. an adjustable external over temperature protection and capacitive load protection ensures the detection of fault conditions to increase the system safety.Link to Demo Board ICL5101

Eigenschaften

Remarks- Schematics and BOM is added with EVM pdf

-Supports AC and DC input

  • Combined PFC and half-bridge IC
  • Integrated high-side gate driver
  • Power Factor Correction > 99%, THD < 10%
  • High efficiency up to 95 %
  • Ultra-fast time to light < 200 ms
  • Supports outdoor use by extended junction temperature range from -40 °C to +125 °C
  • Stable low load operation mode down to 0.1 % of nominal power rating

Typische Anwendungen

  • LED driver, e.g. commercial or residential lighting systems > 50 W
  • Integrated electronic control gear for LED luminaires

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
VRMS(V)
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
Wmax(J)
PDiss(W)
VDE-Zulassung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-VD Disk Varistor, 550 V, 745 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Wechselstrom Betriebsspannung550 V
DC Betriebsspannung745 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung910 V
(Reverse) Peak Pulse Current3500 A
Energieabsorption127 J
Verlustleistung0.4 W
VDE-ZulassungJa 
Verfügbarkeit prüfen
750342805
SPECPower Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Transformer
Verfügbarkeit prüfen
750342886
SPECPower Transformer, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Downloads
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Transformer
Verfügbarkeit prüfen