IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies ICE5QR2270AZ | Demoboard AN_201609_PL83_028

24 W 12 V 5 V SMPS demo board with ICE5QR2270AZ

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-300 V
Ausgang 112 V / 1.92 A
Ausgang 25 V / 0.2 A
IC-Revision1.3

Beschreibung

This demostration board operates under a wide range input developed with offline SMPS application in mind. It features the new ICE5QR2270AZ PWM quasi-resonant flyback CoolSET™ with 700V integrated MOSFET in DIP-7 package.

Eigenschaften

  • Isolated flyback topology with dual output
  • Wide-range input from 85~300V ac
  • Output #1: 12V/1.92A
  • Output #2: 5V/0.2A

Typische Anwendungen

  • Offline SMPS, Adapter, Main power for Set-top-box, water/air purifier and TV and Auxiliary power supply for aircon, refrigerator, server, PC power and audio

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile
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
750343101
SPECTransformer
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
Verfügbarkeit prüfen