IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (104)

Infineon Technologies ICE3B0365JG

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PCB-750W-Inverter-Board-PCB-v01_02-EN.zip?fileId=5546d46249a28d750149a97e069b16abIntegrated power management IC with 650V avalanche rugged CoolMOS™, startup cell and fixed frequency current mode flyback PWM controller in DIP-16/12 package. Capable for 12W SMPS design. The additional features include an active burst mode operation to achieve extremely low standby power consumption, frequency jittering to obtain low EMI, adjustable blanking window to facilitate load jumps and high voltage start-up cells that allows you to quickly power up your controller from the rectified line.

Eigenschaften

  • Peak current control (current mode)
  • 67kHz fixed switching frequency with frequency jitter (low EMI)
  • Adjustable blanking window, active burst mode (low standby power <100mW)
  • Enhanced integrated protection functions (auto-restart)
  • Accurate peak power limitation
  • Modulated gate drive, etc.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IR(A)
L(mH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel, 8 A, 2.2 mH
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom8 A
Induktivität2.2 mH
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Nennspannung250 V (AC)
Prüfspannung1500 V (AC)
MaterialMnZn 
Länge30 mm
Breite21 mm
Höhe35 mm
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen