IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies 1ED3121Mx12H | Demoboard EVAL-1ED3121Mx12H

Evaluation board for 1ED3121MX12H - 2300 V, 5.5 A, 5.7 kV (rms) single-channel isolated gate driver with separate output, UL 1577 certified, 10.5 V UVLO

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung15.5-16.5 V
Schaltfrequenz100 kHz
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVAL-1ED3121MX12H is in half-bridge configuration with two gate driver ICs (1ED3121MU12H) to drive power switches such as IGBTs and SiC MOSFETs. This board comes with TRENCHSTOP™ IGBT IKQ75N120CH3. An additional gate driver IC is used for isolated over-current feedback signal from high voltage side to logic control side. Fast operational amplifier is used as comparator for over-current detection. This board is best suited for double-pulse testing.1ED3121MU12H belongs to the EiceDRIVER™ Compact 1ED31xx family (X3 compact family). 1ED3121 offers separate sink and source output, accurate and stable timing, active shutdown to ensure a safe IGBT off-state in case the output chip is not connected to the power, short-circuit clamping to limit the gate voltage during short circuit. The driver can operate over a wide supply voltage range, either unipolar or bipolar.

Eigenschaften

  • EiceDRIVER™ Compact single channel isolated gate driver 1ED31xx family (X3 compact family)
  • For up to 2300 V IGBTs, SiC and Si MOSFETs
  • 2300 V functional offset voltage capable for selected applications
  • Galvanically isolated coreless transformer gate driver
  • 5.5 A typical sinking and sourcing peak output current
  • 40 V absolute maximum output supply voltage
  • 90 ns propagation delay with 30 ns input filter
  • High common-mode transient immunity CMTI >200 kV/μs
  • Separate source and sink outputs
  • Short-circuit clamping and active shutdown
  • DSO-8 300 mil wide-body package with large creepage distance (>8 mm)
  • 10.5 V/12.5 V undervoltage lockout (UVLO) protection with hysteresis

Typische Anwendungen

  • Solutions for solar energy systems
  • Uninterruptible Power Supply (UPS)
  • Motor control and drives

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 10 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen