IC-Hersteller Helix Semiconductor

IC-Hersteller (109)

Helix Semiconductor MxC200 | Demoboard MxC 291C-EB3-1

MxC200 EVB Manual

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung24-48 V
Schaltfrequenz100-200 kHz
Ausgang 112 V / 1 A
IC-Revision6.2

Beschreibung

The Helix Semiconductors offers three MxC 200 DC-DC Evaluation Boards configurations: Single 12V output, Triple 24V/12V/6V outputs, and a regulated 5V output. Each evaluation board is self-contained and ready for use.

Eigenschaften

  • Three Configurations
    • Single 12V Output
    • Triple 24V/12V/6V Outputs
    • Regulated 5V Output
  • 15W Output (Multiple Outputs)
    • Pout=Pout1+Pout2+Pout3
  • Idle Operation: Active, No-Load
    • 1mW Non-Switching
    • 48mW Switching
  • 97% Efficiency @ 2.6W

  • 90% Efficiency @ 15W

  • Fault Detectors
    • Output Over Current
    • Thermal Shutdown
  • External Control Signals
    • Enable
    • External Clock Enable
    • External Clock Input

Typische Anwendungen

  • Telecom Blades, Data Centers
  • PoE: Wireless Access Points, Security Cameras, VoIP Phones
  • Electric & Hybrid Automobiles
  • Industrial Controllers, HVAC / IoT & IIoT Gateways

Weiterführende Informationen

Von Helix Semiconductor freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
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
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge15.24 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
Pins6 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen