IC-Hersteller Helix Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Helix Semiconductor MxC 202 | Demoboard MxC 271-EB-C

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6 V
Ausgang 16 V
IC-Revision5

Beschreibung

The MxC® 200 family consists of several monolithic, configurable, high-voltage MuxCapacitor® DC-DC converter integrated circuits targeted for use in both non-isolated and isolated, buck or boost converter applications. Using patented conversion capacitive conversion and capacitive isolation technology, the MxC 200 ICs support seamless integration with existing low-voltage power solutions to provide highly efficient 12V to 57V DC-DC converter solutions for regulated or non-regulated PoL, isolated or non-isolated applications. Intelligent MuxCapacitor timing and control optimize power delivery efficiency from no-load to maximum power.

Eigenschaften

  • Three Isolated Configurations
    • 10W 48V to 12V Output
    • 3W 6V to 6V Output
    • 5W 48V to ±12V/5Vreg Outputs
  • 88% Efficiency @ 5W
  • 86% Efficiency @ 10W
  • Highest Power Density
  • Low profile board module
  • All SMD manufacture
  • Adjustable On-Board Oscillator
  • Fault Detectors
    • Output Over-Current
    • Thermal Shutdown
  • External Control Signals
    • Enable
    • External Clock Enable
    • External Clock Input

Typische Anwendungen

  • Telecom Blades, Data Centers / PoE: Wireless Access Points Security
  • Industrial Controllers, HVAC / IoT & IIoT Gateways
  • Cameras, VoIP Phones

Weiterführende Informationen

Von Helix Semiconductor freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Pins
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform7030 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge7.3 mm
Breite6.6 mm
Höhe2.8 mm
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom5.35 A
Sättigungsstrom 17.5 A
Sättigungsstrom @ 30%15.5 A
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Pins2 
TypAbgewinkelt 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen