| Topologie | Abwärtswandler |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 47 | 1.9 | 1.8 | 3.4 | 330 | 7.3 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 | – | ||
![]() | 870055675009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | Radial THT | 100 µF | 35 | 2000 | 3700 | 25 | 700 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74437349470 | SPEC | |
![]() | 870055675009 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
|---|