IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP1501 | Demoboard AP1501(A)-EV

AP1501(A) Application Information and Demo Board User Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 15 V / 3 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The AP1501/A are a fully integrated step-down DC/DC converter, with the ability to drive3A/5A load without the need of additional driver components. The AP1501/A operates at aswitching frequency of 150KHZ enabling the use of small size filter components. As a result,board space is reduced and BOM costs are lowered.

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-SI Speicherdrossel, 49 µH, 5.8 A
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität49 µH
Nennstrom5.8 A
Sättigungsstrom2.2 A
Gleichstromwiderstand0.05 Ω
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
Länge21 mm
Breite10.9 mm
Höhe12 mm
Verfügbarkeit prüfen