IC-Hersteller Backward

IC-Hersteller (108)

Backward BT2747 | Demoboard BTDB583A

BTC1832 23VIN, 2A high efficiency step-down switching power supply

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung4-12 V
Ausgang 112 V
IC-Revision00

Eigenschaften

  • 4V to 55V input voltage range
  • Built-in 2A 70V power switch
  • 238kHz switching frequency (optional 140kHz)
  • No third winding, optocoupler
  • Static working current 5mA
  • Sleep current 20μA
  • Built-in function selection mode
  • Synchronizable frequency range 300kHz-600kHz
  • 2 external resistors set VOUT
  • Primary voltage sampling setting VOUT
  • Package form: esop-8L

Typische Anwendungen

  • Isolated power supplies and boost power supplies for industrial, medical, and automation applications

Weiterführende Informationen

Von Backward freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Vaux(V)
L(µH)
n
ISAT(A)
LS(µH)
VT(V (AC))
Bauform
IC-Referenz
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748, 36 V (DC), 5 V
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 36 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 14 A
Hilfsspannung10 V
Induktivität50 µH
Übersetzungsverhältnis4:1:2 
Sättigungsstrom3.85 A
Streuinduktivität1.2 µH
Prüfspannung1500 V (AC)
BauformEP13 
IC-ReferenzLT3575 & LT3748 
Verfügbarkeit prüfen