IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADP1876

600 kHz Dual Output Synchronous Buck PWM Controller with Linear Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung10-14 V
Schaltfrequenz475-690 kHz
Ausgang 11.8 V / 13 A
Ausgang 25 V / 13 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The ADP1876 is a dual output dc-to-dc synchronous buck controller operating at 600 kHz fixed frequency with integrated drivers that drive N-channel power MOSFETs. An additional fixed voltage output, 150 mA linear regulator is available for powering low power loads. The device operates in current mode for improved transient response and uses valley currentsensing for enhanced noise immunity. The two PWM outputs are phase shifted 180° for reducing the input current ripple and the required input capacitance.

The ADP1876 provides high speed, high peak current drive capability with dead time optimization to enable energy efficient power conversion.

Eigenschaften

  • Wide input range: 2.75 V to 20 V
  • Power stage input voltage: 1 V to 20 V
  • Output voltage range: 0.6 V up to 90% VIN
  • Linear dropout (LDO) regulator with a fixed output 1.5 V at 150 mA
  • Output current more than 25 A per channel
  • 180º phase shift between channels for reduced input capacitance
  • ±0.85% reference voltage accuracy from −40°C to +85°C
  • Integrated boost diodes
  • Independent channel precision enable
  • Overcurrent limit protection
  • Externally programmable soft start, slope compensation, and current sense gain
  • Thermal overload protection
  • Input undervoltage lockout (UVLO)
  • Power good with internal pull-up resistor
  • Available in 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP

Typische Anwendungen

  • Industrial and instrumentation
  • Consumer applications
  • Telecommunications base station and networking
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.2 µH, 32.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.2 µH
Performance Nennstrom32.6 A
Sättigungsstrom 112 A
Sättigungsstrom @ 30%25 A
Gleichstromwiderstand1.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz75 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Verfügbarkeit prüfen