IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (106)

Analog Devices ADP1850

Wide Range Input, Dual/Two-Phase, DC-to-DC Synchronous Buck Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung10-18 V
Schaltfrequenz200-1500 kHz
Ausgang 11.8 V / 14 A
Ausgang 23.3 V / 14 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The ADP1850 is a configurable dual output or two-phase, single output dc-to-dc synchronous buck controller capable of running from commonly used 3.3 V to 12 V (up to 20 V) voltage inputs. The device operates in current mode for improved transient response and uses valley current sensing for enhanced noise immunity.The architecture enables accurate current sharing between interleaved phases for high current outputs.The ADP1850 is ideal in system applications requiring multiple output voltages: the ADP1850 includes a synchronization fea-ture to eliminate beat frequencies between switching devices; provides accurate tracking capability between supplies and includes precision enable for simple, robust sequencing.

Eigenschaften

Wide range input: 2.75 V to 20 VPower stage input voltage: 1 V to 20 VOutput voltage range: 0.6 V up to 90% VINOutput current to more than 25 A per channelAccurate current sharing between channels (interleaved)Programmable frequency: 200 kHz to 1.5 MHz180° phase shift between channels for reduced input capacitance±0.85% reference voltage accuracy from −40°C to +85°CIntegrated boost diodesPower saving mode (PSM) at light loadsAccurate power good with internal pull-up resistorAccurate voltage tracking capabilityIndependent channel precision enableOvervoltage and overcurrent limit protectionExternally programmable soft start, slope compensation and current sense gainSynchronization inputThermal overload protectionInput undervoltage lockout (UVLO)Available in 32-lead 5 mm × 5 mm LFCSP

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1.2 µH, 32.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.2 µH
Performance Nennstrom32.6 A
Sättigungsstrom 112 A
Sättigungsstrom @ 30%25 A
Gleichstromwiderstand1.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz75 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Verfügbarkeit prüfen