IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADM3058E | Demoboard ADM3058EEBZ

Evaluating the ADM3058E 5.7 kV rms, Signal Isolated, Basic CAN FD Transceiver

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung6-9 V
Ausgang 15 V

Beschreibung

The EVAL-ADM3058EEBZ allows the user to evaluate the ADM3058E isolated signal and power transceiver for controller area network (CAN) or CAN with flexible data rate (CAN FD) networks. The EVAL-ADM3058EEBZ allows all of the input and output functions to work without the need for external components.

Eigenschaften

  • ADM3058E 12 Mbps isolated CAN FD transceiver
  • 2-layer PCB with low radiated emissions, passes EN 55022 Class B
  • On-board LDO regulators for 6 V to 9 V supply, providing 5 V to the ADM3058E VDD1 pin and VDD2 pin
  • Screw terminal connectors for the following
  • 6 V to 9 V LDO regulator, 5 V power supply to VDD1 pin
  • 1.7 V to 5.5 V direct power supply to VDD1 pin
  • 6 V to 9 V LDO regulator, 5 V power supply to VDD2 pin
  • 4.5 V to 5.5 V direct power supply to VDD2 pin
  • TXD pin, RXD pin, CANH pin, CANL pin signals
  • Divided PCB return planes for GND1 and GND2
  • SMA connectors for TXD pin and RXD pin signals
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge15 mm
–
–
–
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen