IC-Hersteller Alpha & Omega Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Alpha & Omega Semiconductor AOZ3015PI | Demoboard AOZ3015PI-EVB

AOZ3015PI evaluation board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 15 V / 3 A

Beschreibung

The AOZ3015PI evaluation board is a fully assembled and tested circuit board built with the AOZ3015PI buck regulator IC. It outputs an adjustable voltage up to 3A of continuous current. The evaluation board requires an input voltage from 4.5 to 18V. The output voltage is preset at 5V and can be adjusted down to 0.8V.The AOZ3015PI-EVB circuit has features like current limit, short circuit protection, input under voltage lock out, internal soft start and thermal shut down. It operates at a fixed 500 kHz switching frequency at heavy load and with PEM (pulse energy mode) at light load. The integrated internal MOSFETs minimize component count, board area and total cost. The AOZ3015PI-EVB demonstrates the simple buck converter design. Only one resistor value change is needed for different output voltage designs. The AOZ3015PI-EVB also supports single layer board design.

Eigenschaften

 4.5V to 18V operating input voltage range Synchronous Buck: 70 mΩ internal high-side switch and 40 mΩ Internal low-side switch (at 12V) PEM (pulse energy mode) enables 80% plus efficiency with Io=10mA (Vin=12V, Vo=5V) Up to 95% efficiency Internal soft start Output voltage adjustable to 0.8V 3A continuous output current 500kHz PWM operation at heavy load Cycle-by-cycle current limit Pre-bias start-up Short-circuit protection Thermal shutdown Exposed pad SO-8 package

Typische Anwendungen

  • Point of load DC/DC converters
  • Cable modems
  • Set top boxes
  • DVD / Blu-ray players/recorders
  • LCD TV

Weiterführende Informationen

Von Alpha & Omega Semiconductor freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 22 µH, 7.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom 13 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand24.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit400 
Verfügbarkeit prüfen