IC-Hersteller Alpha & Omega Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Alpha & Omega Semiconductor AOZ1284PI

EZBuck™ 4A Simple Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-36 V
Schaltfrequenz200-2000 kHz
Ausgang 130 V / 4 A
IC-Revision00

Beschreibung

The AOZ1284 is a high voltage, high efficiency, simple to use, 4A buck regulator optimized for a variety of applications. The AOZ1284 works from a 3.0V to 36V input voltage range, and provides up to 4A of continuous output current. The output voltage is adjustable from 30V down to 0.8V.

Eigenschaften

  • 3.0V to 36V operating input voltage range
  • 50mΩ internal NMOS-Up to 95% efficiency
  • Adjustable soft-start
  • Output voltage adjustable from 0.8V to 30V
  • 4A continuous output current
  • Adjustable switching frequency from 200kHz to 2MHz
  • Cycle-by-cycle current limit -Short-circuit protection
  • Over-voltage protection
  • Over-temperature protection
  • EPAD SO-8 package

Typische Anwendungen

  • Automotive applications
  • Point-of-load DC/DC conversion
  • LCD Monitors & TVs
  • Set top boxes and cable modems, DVD drives and HDDs

Weiterführende Informationen

Von Alpha & Omega Semiconductor freigegebene Bauteile
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
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 8.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom8.6 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%17.4 A
Gleichstromwiderstand23.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz13 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen