IC-Hersteller Alpha & Omega Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Alpha & Omega Semiconductor AOZ1282CI-1 | Demoboard AOZ1282CI-1-Demo

AOZ1282CI-1-Demo EZBuck™ 0.6A Simple Buck Regulator Demo Board Guideline

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-36 V
Ausgang 15 V / 0.6 A
IC-Revision1

Beschreibung

The AOZ1282CI-1 demo board is a fullyassembled and tested circuit board built with theAOZ1282CI-1 buck regulator IC. It outputs anadjustable voltage up to 0.6A of continuouscurrent. The demo board requires an inputvoltage from 4.5V to 36V. The output voltage ispreset at 5V and can be adjusted down to 0.8V.The AOZ1282CI-1 comes in an SOT23_6Lpackage and is rated over a -40°C to +85°Coperating ambient temperature range.The AOZ1282CI-1 demo circuit incorporatesfeatures like current limit, short circuit protection,input under voltage lock out, internal soft startand thermal shut down. It operates at a fixed1MHz switching frequency. The integratedinternal MOSFETs minimize component count,board area and total cost.

Eigenschaften

4.5V to 36V operating input voltage range 420mΩ internal NMOS Up to 95% efficiency Internal compensation Output voltage adjustable down to 0.8V 0.6A continuous output current Fixed 1MHz PWM operation Internal softstart Cycle-by-cycle current limit Short-circuit protection Over-voltage protection Thermal shutdown Small size SOT23_6L

Typische Anwendungen

  • Set top boxes and cable modems,DVD drives and HDD,LCD TV/Monitors
  • Industrial/Power meter
  • Telecom/Networking/Datacom equipment

Weiterführende Informationen

Von Alpha & Omega Semiconductor freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 4.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom4.8 A
Sättigungsstrom 16.3 A
Sättigungsstrom @ 30%13.1 A
Gleichstromwiderstand51.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen