IC-Hersteller Alpha & Omega Semiconductor

IC-Hersteller (108)

Alpha & Omega Semiconductor AOZ1239PI

AOZ1239PI

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz1000 kHz
Ausgang 13.3 V / 6 A

Beschreibung

The AOZ1239 demo board is a fully assembled and tested circuit board built with the AOZ1238 buck regulator IC. It outputs an adjustable voltage up to 10A of continuous current. The evaluation board requires an input voltage from 4.5V to 28V. The output voltage is preset at 1.05V and can be adjusted down to 0.6V.

AOZ1238 operate at constant on-time mode. The demo board circuit operates at about 600KHz switching frequency. The frequency can be set by changing on-time setting. The AOZ1239-DEMO-02 circuit incorporates features like current limit, short circuit protection, Vcc under voltage lock out, output overvoltage protection and thermal shut down.

The AOZ1239-DEMO-02 demonstrates the COT buck converter design. Different output voltage designs need follow application note to change parameters.

Eigenschaften

  • 4.5V to 28V operating input voltage range
  • 10A continuous output current
  • Output voltage adjustable to 0.6V±1.0%
  • Two bits VID control
  • Constant On-Time with input feed-forward
  • Programmable frequency up to 1MHz
  • Ceramic capacitor stable
  • Adjustable soft start
  • Internal 5.3V/20mA linear regulator
  • Power Good output
  • Integrated bootstrap diode
  • Cycle-by-cycle current limit
  • Short-circuit protection
  • Thermal shutdown
  • Thermally enhanced 5mmX5mm QFN-30L package

Typische Anwendungen

  • Graphics cards
  • Point of load DC/DC converters
  • Cable modems
  • Portable computers
  • Compact desktop PCs
  • LCD TVs
  • Set top boxes
  • Servers
  • Telecom/Networking/Datacom equipment

Von Alpha & Omega Semiconductor freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 10 µH, 11.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom11.1 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%10 A
Gleichstromwiderstand14.1 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit400 
Verfügbarkeit prüfen